Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Датчик RTD применение

  • Машиностроение, производственное оборудование и резервуары
  • Энергетика и электростанции
  • Химическая промышленность
  • Пищевая промышленность и производство напитков
  • Стерильное оборудование, системы отопления и кондиционирования воздуха


Датчик RTD особенности

  • Диапазоны температуры эксплуатации чувствительного элемента -196 ... +600 °C [-320 ... +1112 °F]
  • С составной защитной гильзой
  • Измерительная вставка с пружинным поджатием (сменная)
  • Взрывозащищенное исполнение с соответствующими сертификатами (см. типовой лист на странице 2)


Датчик RTD описание

Датчик RTD модели TR10-C предназначен для непосредственного монтажа в процесс с помощью резьбового фитинга и преимущественно используется для измерения температуры в трубопроводах и резервуарах.

Датчик RTD модели TR10-C применяется для измерения температуры жидких и газообразных химически неагрессивных сред в условиях умеренных механических нагрузок. Защитная гильза имеет полностью сварную конструкцию из нержавеющей стали и вкручивается непосредственно в соединительную головку. Съемную измерительную вставку можно заменить на новую, без демонтажа датчика из процесса. Это позволяет производить осмотр, мониторинг прибора или его замену, если это необходимо в рамках проведения технического обслуживания, без остановки технологического процесса. Наличие стандартных длин сокращает сроки поставки и оптимизирует складские запасы.

 

Погружная длина, тип технологического присоединения, конструкция защитной гильзы, соединительная головка, тип и количество датчиков, погрешность и тип подключения выбираются в соответствии с требованиями конкретного применения.

Датчик RTD модели TR10-C имеет большое число сертификатов взрывозащиты.

Дополнительно в соединительную головку датчика RTD модели TR10-С возможна установка аналогового или цифрового преобразователя WIKA.

Вкручиваемый датчик RTD модель TR10-C с составной защитной гильзой

Вкручиваемый датчик RTD модель TR10-C с составной защитной гильзой

  • Вкручиваемый датчик RTD модель TR10-C с составной защитной гильзой
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.