Модель TR10-J

Вкручиваемый термометр сопротивления

С перфорированной защитной гильзой модели TW35

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Вентиляционные каналы
  • Системы кондиционирования воздуха
  • Контроль температуры в труднодоступных местах
  • Системы управления в строительстве
  • Стерильное оборудование, системы отопления и кондиционирования воздуха


Особенности

  • Диапазон измерений -196 ... +600 °C [-320 ... +1112 °F]
  • С перфорированной защитной гильзой модели TW35
  • Взрывозащищенное исполнение с соответствующими сертификатами (см. типовой лист на странице 2)


Description

Термометры сопротивления данной серии предназначены для установки непосредственно в вентиляционные каналы.

Благодаря перфорации защитной гильзы измерительная вставка термометра сопротивления находится в непосредственном контакте с измеряемой средой, что повышает его чувствительность. В соединительной головке измерительная вставка имеет уплотнение, которое препятствует выбросу измеряемой среды наружу.

Погружная длина, тип присоединения к процессу, исполнение защитной гильзы и тип соединительной головки, а также тип чувствительного элемента, класс точности и схема подключения могут варьироваться в зависимости от конкретного применения.

Для модели TR10-J имеется большое число сертификатов взрывозащиты.

Опционально в соединительную головку термометра сопротивления модели TR10-J возможна установка аналогового или цифрового преобразователя WIKA.

Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.