Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Машиностроение, производство установок и резервуаров
  • Электростанции и энергетика
  • Химическая и нефтехимическая промышленность
  • Пищевая промышленность и производство напитков
  • Стерильные производства, системы отопления и кондиционирования воздуха


Особенности

  • Диапазон чувствительного элемента -40 ... +1200 °C [-40 ... +2192 °F]
  • Со встроенной сварной защитной гильзой
  • Измерительная вставка с пружинным поджатием (сменная)
  • Имеются различные сертификаты взрывозащиты (см. типовой лист, стр. 2)


Описание

Термопары данной серии предназначены для установки в резервуары и трубопроводы. Имеются стандартные фланцы в соответствии с DIN EN или ASME.

Данные температурные чувствительные элементы могут использоваться в жидких и газообразных средах в условиях умеренной механической нагрузки. Защитная гильза имеет полностью сварную конструкцию и вкручивается непосредственно в соединительную головку. Гильзы из нержавеющей стали используются в нормальных химических условиях. При использовании в химически агрессивных или абразивных средах рекомендуется дополнительное специальное покрытие или твердое износостойкое покрытие, соответственно.

Сменную измерительную вставку можно удалить, не вынимая весь датчик из процесса. Это позволяет производить осмотр, контроль измерительных приборов или замену в случае необходимости проведения обслуживания без остановки процесса. Возможность выбора стандартных длин сокращает сроки поставки и номенклатуру запасных частей на складе.

 

В зависимости от применения можно выбрать подходящую погружную длину, размер фланца, конструкцию защитной гильзы, соединительную головку и чувствительный элемент.

Опционально возможна установка преобразователей в соединительную головку WIKA TC10‑F.

Для TC10-F имеются различные сертификаты взрывозащиты.

 

Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.