Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Машиностроение, производственное оборудование и резервуары
  • Энергетика и электростанции
  • Химическая и нефтехимическая промышленность
  • Пищевая промышленность и производство напитков
  • Стерильное оборудование, системы отопления и кондиционирования воздуха


Особенности

  • Диапазоны температуры эксплуатации чувствительного элемента -196 ... +600 °C [-320 ... +1112 °F]
  • С составной защитной гильзой
  • Измерительная вставка с пружинным поджатием (сменная)
  • Взрывозащищенное исполнение с соответствующими сертификатами (см. типовой лист на странице 2)


Описание

Термометры сопротивления данной серии предназначены для установки в резервуары и трубопроводы. Имеются стандартные фланцы DIN EN или ASME.

Данные термометры применяются для измерения температуры жидких и газообразных сред в условиях умеренных механических нагрузок. Защитная гильза имеет полностью сварную конструкцию и вкручивается непосредственно в соединительную головку. Гильзы из нержавеющей стали используются в химически неагрессивных средах. При использовании в химически агрессивных средах следует использовать специальное покрытие, а при работе с абразивными средами рекомендуется твердое износостойкое покрытие.

 

Съемную измерительную вставку можно заменить на новую, не извлекая датчик из процесса. Это позволяет производить осмотр, проверку измерительных приборов или замену без остановки технологического процесса, если это необходимо в рамках проведения технического обслуживания. Наличие стандартных длин сокращает сроки поставки и оптимизирует складские запасы.

Погружная длина, размер фланца, конструкция защитной гильзы, тип соединительной головки и чувствительного элемента выбираются в соответствии с требованиями конкретного применения.

Для модели TR10-F имеется большое число сертификатов взрывозащиты.

Дополнительно в соединительную головку термометра модели TR10-F возможна установка аналогового или цифрового преобразователя WIKA.

 

Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.