Модель TC46

Термопара для горячеканальных систем

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Производство пластмасс и резины
  • Литниковые втулки и горячеканальные инжекторы (сопла)
  • Коллекторы горячеканальной системы
  • Пресс-формы машин для литья под давлением
  • Для непосредственной установки в процесс


Особенности

  • Исключение возможных неисправностей при монтаже и эксплуатации горячеканальных систем благодаря герметизированному пластмассой переходу
  • Термопару можно устанавливать без крепления путем сгибания и придания соответствующей формы защищенному кабелю или с помощью поворотного винтового соединения (при необходимости, с пружинным поджатием)
  • Диаметр зонда 0,5 ... 3,0 мм [0,020 ... 0,118 дюйма]
  • Kapton® - материал, используемый в промышленности для изоляции соединительных кабелей


Описание

Термопары серии TC46 разрабатываются по спецификации заказчика и подходят для любых применений, в которых требуются защищенные термопары. Для каждого конкретного случая можно подобрать подходящий элемент, переходные муфты и технологические присоединения. Благодаря своей гибкости и малому диаметру термопары модели TC46 можно использовать в труднодоступных местах.

Уникальная конструкция термопар для горячеканальных систем позволяет использовать их в применениях, когда металлический наконечник чувствительного элемента устанавливается непосредственно в высверленное отверстие или впрессовывается в паз обрабатываемых деталей.

В стандартном исполнении термопары выпускаются без технологических присоединений. Опционально имеются такие крепежные элементы, как накидная гайка с наружной резьбой, компрессионный фитинг или фиксатор с пружинным поджатием или крепление по спецификации заказчика.

Термопара для горячеканальных систем
  • Термопара для горячеканальных систем
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.