Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Машиностроение
  • Двигатели, силовые установки
  • Измерение температуры подшипников
  • Трубопроводы и резервуары

Особенности

  • Диапазон измерения от 0 до + 1200 °C
  • Вставляются или вкручиваются при помощи опционального резьбового присоединения
  • Изоляция кабеля из ПВХ, силикона, PTFE или стекловолокна
  • Взрывозащищенные исполнения Ex i, Ex n и NAMUR NE24
  • Высокая механическая прочность

Описание

Кабельные термопары без защитных гильз подходят для тех применений, в которых наконечник металлического датчика устанавливается непосредственно в разъёмы (например, в узлы машин и механизмов) или непосредственно в любой процесс с неагрессивными химическими средами без абразива.

Для установки в защитную гильзу используется подпружиненный компрессионный фитинг, за счёт чего обеспечивается прижатие наконечника датчика к нижней части гильзы. Важным является тот факт, что этот фитинг не позволяет превысить критическое значение силы, воздействующие на измерительный наконечник.

 

В стандартном исполнении термопары изготавливаются без подключения к процессу. Крепежные элементы, такие как резьбовые фитинги, соединительные гайки и т.д., также могут быть использованы.

С кабелем

С кабелем

  • С кабелемС оголенными проводамиС соединителем
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.