Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Для непосредственной установки в процесс
  • Машиностроение
  • Двигатели
  • Подшипники
  • Трубопроводы и резервуары


Особенности

  • Диапазон измерения чувствительного элемента -196... +600 °C [-320 ... +1112 °F]
  • Погружные или штуцерного типа с опциональным технологическим присоединением
  • Кабель с изоляцией из ПТФЭ, ПФА, силикона и других материалов защитной оболочки кабеля
  • Исполнения с разъемом или клеммной коробкой или без разъема или клеммной коробки (опция)
  • Различные типы сертификатов взрывозащиты (см. типовой лист стр.2)


Описание

Кабельные термометры сопротивления идеально подходят для тех применений с химически неагрессивными и неабразивными средами, в которых металлический шток устанавливается непосредственно в предусмотренные для этого отверстия (например, в деталях механизмов) или непосредственно в процесс.

Модель TR40 поставляется с большим набором сертификатов взрывозащиты.

Для установки в защитную гильзу следует использовать компрессионный фитинг с пружинным поджатием, поскольку только так можно обеспечить плотное прижатие наконечника чувствительного элемента ко дну защитной гильзы. В противном случае к измерительному наконечнику будет прикладываться потенциально опасная нагрузка.

В стандартном исполнении кабельные термометры сопротивления выпускаются без технологических присоединений. Опционально доступны различные крепежные элементы, такие как резьбовые фитинги, компрессионные фитинги и т.д.

Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.