Модель TC59-R

Поверхностная термопара

REFRACTO-PAD®

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Химическая промышленность
  • На процессах с перегретым паром
  • Нефтепереработка
  • Нагревательные печи и высокопроизводительные бойлеры
  • Теплообменники

Особенности

  • Патентованный теплозащитный экран специальной конструкции
  • Рабочая температура 0 ... 1 260 °C (32 ... 2 300 °F)
  • Гибкий зонд с менеральной изоляцией
  • Высокая механическая прочность, противоударное исполнение

Описание

Термопары REFRACTO-PAD®   позволяют выполнять точные измерения температуры труб внутри печей. Термопары REFRACTO-PAD® разработаны компанией Gayesco International Inc. Интеллектуальная собственность и продукция Gayesco теперь являются частью WIKA Group.

Рабочая поверхность сенсора REFRACTO-PAD® представляет собой контактную площадку, соединенную с кабелем в минеральной изоляции (кабель в защитной оболочке). Сам сенсор состоит из внешней металлической оболочки, содержащей изолированные внутренние проводники, запрессованные в керамическую массу высокой плотности. Внутренние проводники выполнены из термостойкого материала. Материал внешней оболочки выбирается в зависимости от области применения. На одном конце защищенного кабеля внутренние проводники приварены друг к другу, образуя изолированную (незаземленную) или неизолированную (заземленную) точку измерения.

Патентованная оболочка располагается поверх контактной площадки и защищенного кабеля. Эта оболочка является главным элементом термопары REFRACTO-PAD®, обеспечивающим точное измерение температуры трубы. На одном конце защищенного кабеля находится спай проводников, а сам защищенный кабель герметизирован компаундом. Концы проводников образуют контактные площадки для электрических соединений. К ним могут подсоединяться кабели, разъемы или гнезда.

Конструкция сенсора
Термопара REFRACTO-PAD® состоят из двух частей. Контактные площадки и патентованный теплозащитный экран разработаны с учетом размеров конкретной трубы и сенсора. За счет использования таких компонентов конструкция  REFRACTO-PAD® обеспечивает точные результаты измерений.

Gayesco
Поверхностная термопара
  • Поверхностная термопараRefracto-Pad
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.