Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Датчик температуры накладной применение

  • Для измерения температуры поверхностей, плоских поверхностей или труб, как в лабораторных, так и в промышленных применениях

Датчик температуры накладной особенности

  • Диапазон измерения до 250 °C (482 °F)
  • Опция: 600 °C (1 112 °F)
  • Простота замены, нет необходимости в защитных гильзах
  • Для вкручивания, привариваемые или с хомутовым креплением
  • Кабель из ПВХ, силикона или PTFE
  • Версии во взрывозащищенных исполнениях

Датчик температуры накладной описание

Чувствительный элемент
Датчик температуры накладной
имеет чувствительный элемент, установленный в контактный блок, который прикручивается или вваривается в поверхность, температура которой измеряется. Датчик температуры накладной для измерения температуры труб крепится на них при помощи хомута.

Кабель
Различные материалы и исполнения кабелей существуют для различных условий и режимов эксплуатации. Концы кабеля остаются свободными под подключение (стандартно) или оснащаются разъемом (дополнительная опция).

Датчик температуры накладной модель TR50-O с металлическим контактным блоком

Датчик температуры накладной модель TR50-O с металлическим контактным блоком

  • Датчик температуры накладной модель TR50-O с металлическим контактным блокомДатчик температуры накладной модель TR50-Q c хомутовым креплением
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.