Модель TF44

Накладной датчик температуры с соединительным кабелем

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Тепловые насосы
  • Комбинированное производство тепла и электроэнергии
  • Солнечные тепловые системы
  • Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха и системы заморозки
  • Машиностроение

Особенности

  • Диапазоны измерений от -50°C...+200 °C
  • Трубопроводная система остается герметичной
  • Измеряемая среда не важна, так как датчик не контактирует с ней
  • Простой и быстрый монтаж
  • Хорошая теплопередача через алюминиевую втулку

Описание

Чувствительный элемент, погрешность
Для датчика температуры модель TF44 компания WIKA использует следующие измерительные элементы, как стандарт:

  • Pt1000, класс B по DIN EN 60751
  • Pt100, класс B по DIN EN 60751
  • NTC, R25 = 10 кОм ±5 %
  • NTC, R25 = 5 кОм ±5 %
  • NTC, R25 = 2,7 кОм ±5 %
    KTY и другие по запросу

Платиновые элементы имеют ряд преимуществ, отвечающих международным стандартам (IEC 751 / DINEN 60751). В связи со специфическими особенностями производства и материалов изготовления, стандартизация полупроводниковых элементов, например, NTC-х и KTY, не представляется возможным. По этим причинам их замена ограничена.

Дополнительные преимущества платиновых элементов: лучше стабильность и лучше поведение в температурных циклах, широкий диапазон температуры, а также высокая точность и линейность. 

Высокая точность и линейность измерений также возможны с NTC, но только в ограниченном диапазоне температур. Это установлено в отношении нижней температурной чувствительности платиновых элементов.

Накладной датчик температуры модель TF44, с быстроустанавливаемым кронштейном

Накладной датчик температуры модель TF44, с быстроустанавливаемым кронштейном

  • Накладной датчик температуры модель TF44, с быстроустанавливаемым кронштейномМонтаж на трубе
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.