Модель TC59-V

Термопарный датчик для измерения температуры поверхности труб

V-PAD®

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Химическая отрасль промышленности
  • Применения в процессах с присутствием перегретого пара
  • Нефтеперерабатывающие заводы
  • Тепловые печи и котлы высокой производительности
  • Теплообменники

Особенности

  • Диапазон измерения от 0 до  +1200 °C
  • Гнущийся минерально-изолированный кабель
  • Внутренние провода
  • Высокая механическая прочность, вибростойкость

Описание

Запатентованный датчик WIKA V-PAD позволяет измерять температуру поверхности труб в печах с высокой точностью. Название V-PAD происходит от формы датчика. Датчик V-PAD имеет V-образную форму и приваривается к трубе.

Гнущаяся часть датчика V-PAD сделана из минерально-изолированного кабеля (кабель с оболочкой). Он состоит из металлической наружной оболочки, внутри которой находятся провода, изолированные друг от друга керамической пудрой высокой плотности. Внутренние провода сделаны из термо материала. Материал внешней оболочки может быть выбран в соответствии с применением.

На одном конце кабеля с оболочкой внутренние провода сварены вместе. Для версий с неизолированным (заземленным) спаем оболочка приваривается к термопаре. На другом конце кабеля с оболочкой концы проводов соединены и конец кабель загерметизирован при помощи герметика.

Концы проводов образуют платформу для электрического соединения. Кабели, соединители или соединительные разъемы могут быть подключены к ним.

Дизайн датчика
Термопарные датчики V-PAD поставляются с неизолированным (заземленным) спаем. Только в этом случае можно гарантировать, что чувствительный элемент будет расположен максимально близко к поверхности трубы. В процессе приварки датчика V-PAD к трубе, измерительный спай датчика становится частью поверхности трубы и обеспечивает наиболее точные результаты измерений.

 

Tubeskin thermocouple, model TC59-V
  • Tubeskin thermocouple, model TC59-VV-Pad Installation
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.