Модель TC59-W

Поверхностная термопара

WELD-PAD

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Химическая промышленность
  • Применения с перегретым паром
  • Нефтепереработка
  • Нагревательные печи
  • Теплообменники

Особенности

  • Рабочая температура 0 ... 1260 °C (32 ... 2300 °F)
  • Защищенный гибкий кабель, провода в минеральной изоляции
  • Высокая механическая прочность, противоударное исполнение
  • Взрывобезопасное исполнение

Описание

Термопара WELD-PAD позволяет проводить измерения температуры плоских или изогнутых поверхностей.

Измерительная часть сенсора WELD-PAD представляет собой контактную площадку, приваренную к кабелю в минеральной изоляции (защищенному кабелю). Сам сенсор состоит из внешней металлической оболочки, содержащей изолированные внутренние проводники, запрессованные в керамическую массу высокой плотности. Внутренние проводники выполнены из термостойкого материала. Материал внешней оболочки выбирается в зависимости от области применения. На одном конце защищенного кабеля внутренние проводники приварены друг к другу, образуя изолированную (незаземленную) или неизолированную (заземленную) точку измерения.

На одном конце защищенного кабеля находится спай проводников, а сам защищенный кабель герметизирован компаундом. Концы проводников образуют контактные площадки для электрических соединений. К ним могут подсоединяться кабели, разъемы или гнезда.

Конструкция сенсора
Термопара WELD-PAD представляет собой формованную контактную площадку под конкретный размер сенсора и трубы.

The WELD-PAD может использоваться в применениях с небольшим диапазоном изменения температуры и там, где не требуется высокая точность измерений. Термопара обеспечивает получение данных для формирования трендов, отклонений и технологического контроля.

При необходимости проведения точных измерений обратитесь к типовым листам TE 65.56, TE 65.57 и TE 65.59.

Gayesco
Поверхностная термопара
  • Поверхностная термопара
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.