Модель TC83

Сапфировая термопара

Высокотемпературные измерения

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Регенерационные установки для производства серы (SRU)
  • Энергетические установки, работающие на отходах (WtE)
  • Процессы с высоким содержанием сероводорода

Особенности

  • Экономия стоимости за счет беспродувочной системы
  • Снижение незапланированных простоев
  • Повышенная степень безопасности благодаря внутренней системе уплотнений
  • Высокая безопасность работы в процессах с температурой до 1700 °C [3092 °F]


Описание

Данная высокотемпературная термопара с газонепроницаемой сапфировой защитной трубкой специально разработана для использования в водородосодержащих средах. Благодаря монокристаллической структуре сапфир защищает благородный металл термопары от воздействия токсичной отравляющей среды в агрессивной атмосфере технологического процесса.

Герметичные уплотнения предотвращают утечки токсичных газов из реактора. Высокие температуры, присутствующие в реакторе, предъявляют крайне высокие требования к защитным трубкам и термопарам. Такие условия технологического процесса часто приводят к остановам и перебоям в работе. Использование конструкции из сапфира может значительно увеличить ожидаемый срок службы термопары и снизить время простоя.

Сапфировая термопара
  • Сапфировая термопара
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.