Модель TF41

Термометр наружного монтажа

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Тепловые насосы
  • Тепловые электростанции
  • Отопление, вентиляция и кондиционирование
  • Холодильное оборудование


Особенности

  • Максимально компактная конструкция корпуса
  • Степень пылевлагозащиты IP65
  • Устойчивость к УФ-излучению
  • Солнцезащитный козырек на защелках
  • Диапазон температур -40 … +100 °C



Описание

Термометры наружного монтажа модели TF41 используются для измерения температуры внешнего воздуха, а также в холодильных камерах, в производственных и складских помещениях. Минимально возможные размеры корпуса термометра позволяет устанавливать его в ограниченном монтажном пространстве.

Термометры наружного монтажа модели TF41 стандартно поставляются с чувствительным элементом, встроенным в корпус. Для ускорения процесса измерения температуры TF41 может также поставляться с внешним зондом.

Для предотвращения ошибочных измерений при сильном воздействии солнечного излучения в качестве дополнительного оборудования предлагается специальный солнцезащитный защёлкивающийся козырек. Благодаря возможности выбора нужного чувствительного элемента термометры модели TF41 совместимы со всеми широко применяемыми системами управления.

Чувствительный элемент, встроенный в корпус

Чувствительный элемент, встроенный в корпус

  • Чувствительный элемент, встроенный в корпусВнешний зондВнешний зонд и солнцезащитный козырек
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.