Модель TR60

Термометр сопротивления

Термометры для измерения температуры окружающей среды вне помещений и внутри помещений

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Для измерения температуры окружающей среды
  • Для измерения температуры в помещениях, холодильных камерах, в зерно- и солодохранилищах, на складах

Особенности

  • Диапазон применения -40 °C до +80 °C
  • Опционально исполнение со вторичным преобразователем
  • Ударопрочный пластиковый корпус
  • Искробезопасное исполнение (ATEX) для Модели TR60-A

Описание

Термометр сопротивления для измерения температуры воздуха окружающей среды, Модель TR60-A
Данная модель имеет цельную трубку штока и предназначена для применения в помещениях с высокой влажностью, а также в полевых условиях. Для применения во взрывоопасных условиях в распоряжении имеются термометры в искробезопасном исполнении. 

Термометр сопротивления для применения в закрытых помещениях, Модель TR60-B
Данная модель предназначена для сухих помещений. Шток в районе сенсора перфорирован. Благодаря этой перфорации он имеет непосредственный контакт с окружающей средой. Это повышает чувствительность прибора. Возможны варианты исполнения с дополнительными аналоговыми или цифровыми датчиками.

Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.