Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Химическая и нефтехимическая промышленность
  • Станки, установки и измерения в резервуарных парках
  • Нефтяная и газовая промышленность
  • Энергетика и коммунальные услуги
  • Целлюлозно-бумажная промышленность

Особенности

  • Диапазон температур чувствительного элемента -196 ... +600 °C [-321 ... +1112 °F]
  • Для монтажа в защитные гильзы стандартной конструкции
  • Измерительная вставка с пружинным поджатием (сменная)
  • Измерительная вставка с неподвижным фитингом (приварным)
  • Версии с различными сертификатами взрывозащиты (см. страницу 2)

Описание

Термометры сопротивления данной серии совместимы с большим числом конструкций защитных гильз. Применение без защитной гильзы допускается при использовании неподвижного (приварного) фитинга.

Для термометров доступны самые разнообразные комбинации чувствительного элемента, соединительной головки, длины погружной длины, длины удлинительной шейки, соединения с защитной гильзой и т.д.; они подходят практически для любого размера гильзы.

Опционально в соединительную головку TR10-0 возможен монтаж преобразователей из линейки WIKA.

Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.