Модель TR21-C

Компактный термометр сопротивления

Для стерильных применений, со встроенным асептическим присоединением

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Стерильные процессы
  • Пищевая промышленность и производство напитков
  • Фармацевтическая промышленность, производство активных ингредиентов
  • Биотехнология и естественнонаучные разработки
  • Маслозаводы, пивоваренные заводы

Особенности

  • Компактная конструкция для экономии места
  • Простое и быстрое выполнение электрических соединений с помощью штекерного разъема M12 x 1
  • Выходной сигнал термометра сопротивления (3- или 4-проводные Pt100/Pt1000) или встроенный преобразователь с выходным сигналом 4 ... 20 мА, с возможностью установки индивидуальных параметров при помощи бесплатного конфигурационного программного обеспечения для ПК WIKAsoft-ТТ
  • Материалы и качество обработки поверхности в соответствии со стандартами, применяемыми к санитарным конструкциям


Описание

Термометр сопротивления модели TR21-C используется для измерения температуры в стерильных процессах и может работать с жидкими и газообразными средами в диапазоне температур -30 ... +250 °C [-22 ... +482 °F]. Для применения в опасных зонах имеется искробезопасное исполнение.

Данные термометры имеют технологические присоединения, удовлетворяющие строгим требованиям к асептическим точкам измерения, как по материалам, так и по конструкции.
Все электрические компоненты имеют защиту от влаги (IP67 или IP69K).

Термометр сопротивления может поставляться с непосредственным выходным сигналом от датчика или встроенным преобразователем, который может конфигурироваться при помощи конфигурационного программного обеспечения для ПК WIKA soft-ТТ. Имеется возможность настройки диапазона измерения, демпфирования, сигнала неисправности по NAMUR NE43 и тега.

 

Сварное соединение между защитной гильзой и фланцем выполняет функцию дополнительного уплотнения в тех местах, которые контактируют с измеряемой средой. Данный термометр сопротивления, отличающийся малыми размерами, предназначен для работы в условиях с ограниченным монтажным пространством. Пользуясь информацией для заказа, можно подобрать погружную длину, технологическое присоединение, чувствительный элемент и тип присоединения, подходящие для конкретного применения. Электрические соединения выполняются с помощью круглого разъема M12 x 1.

Для применений, требующих проведения стерилизации в автоклавах, имеется специальное высокотемпературное исполнение.

 

Без удлинительной шейки, с клэмповым присоединением

Без удлинительной шейки, с клэмповым присоединением

  • Без удлинительной шейки, с клэмповым присоединениемВерсия с резьбовым присоединением, G 1/2
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.