Модель TR75

Термометр сопротивления с цифровым индикатором

Работа на батарее

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Машиностроение, перерабатывающая промышленность и резервуары
  • Химическая отрасль промышленности
  • Пищевая отрасль промышленности
  • Автомобилестроение
  • Стерильные производства, отопление и вентиляция, кондиционирование воздуха

Особенности

  • ЖК дисплей
  • Варианты с датчиками для вставки, установки в защитную гильзу или с контактной площадкой для монтажа на поверхность трубы
  • Для всех стандартных конструкций защитных гильз
  • Измерительный диапазон -40 ... +450 °C
  • С автоматическим переключением диапазона измерения (Авторанжирование)

Описание

DiwiTherm® является идеальным сочетанием цифрового дисплея и термометра сопротивления. Этот компактный прибор для измерения температуры может использоваться в широком диапазоне применений и работает без внешнего источника питания.

Для термометров доступен широкий выбор возможных комбинаций длин погружения, длин шеек, присоединений к защитной гильзе и т. д., поэтому они пригодны для соединения с самыми различными типами защитных гильз, для широкого диапазона применений.

Использование без защитных гильз рекомендуется только для некоторых применений.

Опционально DiwiTherm® может быть изготовлен с подключением к процессу для измерения температуры на поверхности трубы.

Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.