Our website uses cookies. By continuing to use it, you agree to their use.
Решение задач по измерению давления, температуры, силы, уровня и расхода, калибровочным приборам и элегазовому оборудованию SF6 от WIKA - это неотъемлемые компоненты бизнес-процессов наших клиентов.
Поэтому мы видим себя не просто поставщиком средств измерений, а компетентным партнером, который может предложить комплексные решения - решения, учитывающие все индивидуальные особенности и требования каждого клиента.
Вернуться к обзору
AISI 316, взрывозащита EEx-d, IP66
Этот высококачественный мини-переключатель разработан специально для случаев применения, критичных с точки зрения безопасности. Высокое качество и технология изготовления обеспечивают надежный контроль Вашего оборудования. Фирма-изготовитель Cella прошла сертификацию по стандарту ISO 9001.
Каждый этап процесса изготовления переключателей сопровождается специальным программным обеспечением по контролю качества, а затем подвергаются 100%-му тестированию.
Все материалы, соприкасающиеся со средой, стандартно изготавливаются из хромоникелевой стали AISI 316. Каждая группа переключателей может поставляться в исполнениях IP65, Ex-ia или Ex-d.
Для обеспечения гибкости их применения приборы снабжены микропереключателями, позволяющими прямое включение электрической нагрузки до 5A/AC 220 В. Для более низких значений включения, например, для ПЛК, можно, как опцию, выбрать герметичные микропереключатели с позолоченными контактами.
Благодаря защитному спиральному шлангу из стали AISI 316 переключатель имеет высокую прочность, что гарантирует наилучшие эксплуатационные качества даже там, где требуется высокая защита от коррозии.
.
Модель TXS
AISI 316, IP66
Прямой монтаж модель TXA
В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".
Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.
Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:
Адрес электронной почты недействителен.
Примечание: В вашем запросе нет ни одного артикула. Вы можете добавить любой артикул с продуктовых страниц в вашу папку Избранное. Для этого выберите нужный артикул в таблице.
Достигнуто максимальное количество записей.
Для получения индивидуального предложения нам необходима дополнительная информация от вас.