Our website uses cookies. By continuing to use it, you agree to their use.
Решение задач по измерению давления, температуры, силы, уровня и расхода, калибровочным приборам и элегазовому оборудованию SF6 от WIKA - это неотъемлемые компоненты бизнес-процессов наших клиентов.
Поэтому мы видим себя не просто поставщиком средств измерений, а компетентным партнером, который может предложить комплексные решения - решения, учитывающие все индивидуальные особенности и требования каждого клиента.
Вернуться к обзору
AISI 316, IP66
Высококачественный мини-переключатель TXS разработан специально для случаев применения, критичных с точки зрения безопасности. Его высокое качество и технология изготовления обеспечивают надежный контроль Вашего оборудования. Фирма-изготовитель Cella прошла сертификацию по стандарту ISO 9001. Каждый этап процесса изготовления переключателей сопровождается специальным программным обеспечением по контролю качества, а затем подвергаются 100%-му тестированию.
Все материалы, соприкасающиеся со средой, стандартно изготавливаются из хромоникелевой стали AISI 316. Каждая группа переключателей может поставляться в исполнениях IP65, Ex-ia или Ex-d.
Для обеспечения гибкости их применения приборы снабжены микропереключателями, позволяющими прямое включение электрической нагрузки до 5A/AC 220 В. Для более низких значений включения, например, для ПЛК, можно, как опцию, выбрать герметичные микропереключатели с позолоченными контактами.
Благодаря защитному спиральному шлангу из стали AISI 316 переключатель имеет высокую прочность, что гарантирует наилучшие эксплуатационные качества даже там, где требуется высокая защита от коррозии.
Модель TXA
AISI 316, взрывозащита EEx-d, IP66
Прямой монтаж модель TXS
В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".
Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.
Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:
Адрес электронной почты недействителен.
Примечание: В вашем запросе нет ни одного артикула. Вы можете добавить любой артикул с продуктовых страниц в вашу папку Избранное. Для этого выберите нужный артикул в таблице.
Достигнуто максимальное количество записей.
Для получения индивидуального предложения нам необходима дополнительная информация от вас.