Модель 130.15

Манометр с трубкой Бурдона, нержавеющая сталь

Применение для чистых сред

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Для измерения газообразных, жидких и агрессивных сред с требованием повышенной чистоты, для применения в агрессивных условиях
  • Для всех условий повышенной чистоты
  • Для полупроводниковой отрасли промышленности и электроники
  • Газораспределительная система
  • Для включения в процесс

Особенности

  • Испытание на отсутствие утечки гелия
  • Электрополировка корпуса

Описание

Номинальный размер
1 ½", 2"

Класс точности
Номинальный размер 1 ½": Класс B в соответствии с ASME B40.1
Номинальный размер 2": Класс A в соответствии с ASME B40.1

Диапазон шкалы
0 ... 1 до 0 ... 700 бар (0 ... 15 до 0 ... 10000 psi)
а также соответствующие вакууметрические и мановакууметрические диапазоны

Ограничение давления
Постоянное: 3/4 диапазона измерений
Переменное: 2/3 диапазона измерений
Кратковременное: весь диапазон измеренеий

Рабочая температура
Окружающей среды: -40 ... +60 °C
Измеряемой среды: +100 °C максимум

Влияние температуры
Дополнительная температурная погрешность при изменении температуры окружающей среды (+20 °C): максимум ±0,4 %/10 K диапазона измерений

Степень защиты
IP54 согласно EN 60529 / lEC 529

Манометр с трубкой Бурдона, для условий повышенной чистоты, 130.15.2"

Манометр с трубкой Бурдона, для условий повышенной чистоты, 130.15.2"

  • Манометр с трубкой Бурдона, для условий повышенной чистоты, 130.15.2"High Purity Series
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.