Модель 432.25.2"

Манометр мембранный

Для сверх чистых сред, проточная конструкция, НР 2"

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Для измерений в газооборазных, жидких средах, агрессивных средах и условиях, с требованием повышенной чистоты
  • Для полупроводниковой отрасли промышленности и электроники
  • Газораспределительная система
  • Для медицинский газов
  • Для включения в процесс

Особенности

  • Измерительная камера без "мертвых зон"
  • Компактная конструкция
  • Поверка на гелиевом течеискателе, значение утечки ≤ 10-9мбар · l/s
  • Полированная поверхность внутренних частей и корпуса Ra ≤ 0,25 мкм
  • Все присоединения, возможные для сверх чистых сред

Описание

Номинальный размер
2"

Класс точности
Класс B в соответствии с ASME B40.1
Более высокий класс точности по запросу

Диапазоны шкалы
-1 . 4 бар / -30 inHg ... 60 psi
-1 . 9 бар / -30 inHg ... 130 psi

Рабочая температура
Окружающая среда: -10 . + 60 °C
измеряемая среда: +60 °C максимум

Присоединение
Все присоединения, которые возможны для сверх чистых сред

Чувствительный элемент
Инконель

Циферблат
Алюминий, белый, черные/красные надписи, двойная шкала bar/psi

Стрелка
Алюминий, черный

Корпус
Нержавеющая сталь 316L, обработанная поверхность

Стекло
Поликарбонат, вкрученный

Манометр мембранный
  • Манометр мембранный
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.