Модель 532.53+8xx

Манометр абсолютного давления с электроконтактами

Для промышленности, НР 100 и 160мм

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Измерение давления независимо от колебаний атмосферного давления
  • Для газообразных, жидких и агрессивных сред, включая применение в условиях агрессивной окружающей среды
  • Для контроля вакуумных насосов
  • Для контроля вакуумных упаковочных станков
  • Для контроля давления конденсации и определения давления испарения

Особенности

  • Высокая перегрузочная способность
  • Продолжительный срок службы благодаря металлическому уплотнению камеры
  • Защита от несанкционированного доступа в камеру DT- GM 86 08 176
  • Приборы совместимы с сигнальными контактами
  • Диапазон измерения от 0 до ... 25 мбар абсолютного давления
  • С электроконтактами

Описание

Номинальный размер, мм
100 и 160

Класс точности
Модель 532.51 160 мм: 0,6
Модель 532.52: 1,0
Модель 532.53: 1,6
Модель 532.54: 2,5

Точность измерения обеспечена при колебаниях атмосферного давления в диапазоне между 955 и 1065 мбар.

Диапазоны шкалы
0 ... 25 мбар до 0 ... 25 бар абсолютного давления

Манометр абсолютного давления с электроконтактами
  • Манометр абсолютного давления с электроконтактами
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.