Модели APGT43.100, APGT43.160

Манометр абсолютного давления с выходным сигналом

Для промышленного применения, номинальный диаметр 100 и 160

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Сбор и отображение значений переменных процесса
  • Выходные сигналы 4 ... 20 мА, 0 ... 20 мА, 0 ... 10 В для передачи значений переменных процесса на пульт управления
  • Измерение давления не зависит от колебаний атмосферного давления
  • Контроль вакуумных насосов и упаковочных машин
  • Измерение давления конденсации и определение давления пара


Особенности

  • Благодаря функции «plug-and-play» не требуется конфигурирование
  • Диапазоны шкалы 0 … 25 мбар абсолютного давления
  • Наглядный аналоговый индикатор с номинальным диаметром 100 и 160
  • Высокая перегрузочная способность, долгий срок службы благодаря металлическому уплотнению рабочей камеры
  • Рабочая камера защищена от несанкционированного доступа


Описание

Модель APGT43 intelliGAUGE® (патент, право собственности: например, DE 202007019025) может использоваться, когда требуется измерение давления независимо от колебаний атмосферного давления. Прибор служит для локальной индикации с одновременной передачей сигнала на пульт управления или удаленную диспетчерскую.

Модель APGT43 разработана на основе высококачественного манометра из нержавеющей стали модели 532.54, производимого в соответствии с DIN 16002.

Модель APGT43 intelliGAUGE®удовлетворяет всем требованиям соответствующих стандартов и нормативных документов, касающихся обеспечения безопасности, для локальной индикации рабочего давления резервуаров, находящихся под давлением.

Прочная мембранная измерительная система обеспечивает поворот стрелки на угол, пропорциональный величине давления.

Электронный энкодер угла поворота, прекрасно зарекомендовавший себя в автомобильных системах обеспечения безопасности, определяет положение вала стрелки. Он представляет собой бесконтактный датчик и поэтому не подвержен трению и износу. Энкодер обеспечивает электрический выходной сигнал, например, 4 ... 20 мА, пропорциональный величине давления. Диапазон измерения (электрический выходной сигнал) устанавливается автоматически в соответствии с механическим индикатором, т.е. диапазон полной шкалы индикатора соответствует сигналу 4 ... 20 мА. Нулевая точка может устанавливаться вручную.

Электронный сенсор WIKA, встроенный в высококачественный манометр, сочетает в себе преимущества передачи электрического сигнала с преимуществами локального механического индикатора, который отображает измеренное значение давления даже при отсутствии электропитания.
Это позволяет отказаться от использования отдельного механического индикатора давления и сэкономить одну точку измерения.

Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.