Модель 55

Биметаллический термометр

Для перерабатывающей промышленности в соответствии с EN 13190, премиальное исполнение

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Общепромышленная контрольно-измерительная аппаратура для химической и нефтехимической промышленности, нефтегазовой отрасли, электроэнергетики, водоподготовки/очистки сточных вод
  • Измерение температуры в суровых и агрессивных условиях окружающей среды

Особенности

  • Диапазон шкалы -70 ... +600 °C
  • Для экстремальных температур окружающей среды
  • Простой в обслуживании корпус байонетного типа
  • Конструкция полностью из нержавеющей стали
  • Любая длина штока в диапазоне 63 ... 1000 мм

Описание

Биметаллический термометр модели 55 разработан и изготовлен в соответствии с требованиями стандарта EN 13190. Данный высококачественный термометр предназначен специально для нужд перерабатывающей промышленности. Термометр, изготовленный из нержавеющей стали, может успешно применяться в химической, нефтехимической, нефтегазовой промышленности и на электростанциях.

Модель 55 отвечает высоким требованиям по стойкости к воздействию агрессивных сред. Дополнительно корпус, шток и технологическое присоединение могут изготавливаться из нержавеющей стали 316Ti (1.4571), чтобы обеспечить выполнение самых жестких требований.

Для оптимального встраивания в процесс поставляются термометры с разнообразными технологическими присоединениями и имеющие различную погружную длину.

В суровых климатических условиях благодаря возможности использования в широком диапазоне температур от -40 °C до +70 °C (опционально до -50 °C или даже -70 °C) наилучшим выбором будет именно данный термометр модели 55.

Аксессуары
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.