Модель 981.10

Трубный мембранный разделитель

Для фланцевых присоединений, мембранные разделители ячеечного типа (сэндвич)

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Для прямого, стационарного монтажа под трубопровод
  • Для измерения давления потока, чистых и агрессивных сред
  • Химическая отрасль промышленности
  • Нефтехимическая отрасль промышленности

Особенности

  • Полностью круглые, без углов
  • Для прямого монтажа между двух фланцев
  • Широкий выбор специальных материалов

Описание

Присоединение к процессу
Для фланцев в соответствии с  EN 1092-1 / ASME B 16.5
Номинальные размеры см. в чертежах и таблицах
Уплотнения формы B1 или ASME RF 125 ... 250 AA

Номинальное давление
PN 6 ... 400 или класс 150 ... 2500

Диапазон измерения
Предпочтительная сборка с манометрами 
NS 63, 100, 160 или датчиками давления, измерительный диапазон 0 ... 0,6 до 0 ... 400 бар

Корпус и материал смачиваемых частей
Нержавеющая сталь (AISI 316L)

Присоединение к измерительному инструменту
Манометр или датчик приварены напрямую, датчик давления с резьбовым переходником

Передающая жидкость
KN2, Силиконовое масло

Опции

Присоединение к процессу

  • Уплотнительная поверхность по EN 1092-1, Форма B2 или по ASME B 16.5, RF 125 AA, 500AA, RFSF; EN 1092-1 паз и шпонка; выступ и углубление; ASME B 16.5 канавка стопорного кольца Форма RJF (ограничение для др.материалов, необходимо уточнить)
  • Одобрение для применения в Зонах 0 (пламегаситель)

Присоединение к средству измерения

  • Капилляр, при заказе укажите: длину капилляра
  • Охлаждающий элемент (для температуры процесса >140 °C)

Материал смачиваемых частей

  • Нержавеющая сталь 1.4435, 1.4541, 1.4571, 1.4462
  • Монель 400, Хастеллой C276, Инконель 600, Инколой 825, тантал, Хастеллой B2, C4, C22 и никель

Капилляр

  • Стандартные длины от 1 до 15 м
  • Мягкий полиэтилен или PTFE покрытие
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.