Модель 981.27

Трубный мембранный разделитель

Присоединение с помощью фланцев

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Для прямого, стационарного монтажа в трубопровод
  • Для измерения давления потока, чистых и агрессивных сред
  • Химическая отрасль промышленности
  • Нефтехимическая отрасль промышленности

Особенности

  • Полностью круглые, без углов
  • Для прямого монтажа между двух фланцев
  • Широкий выбор специальных материалов

Описание

Присоединение к процессу
Для фланцев по EN 1092-1 / ASME B 16.5
DN 25, 40, 50, 80, 100 or 1"″, 2"″, 3"″, 4"″
Номинальные размеры см. на чертежах и в таблицах (DN)
Уплотнения формы Форма B1 или ASME RF 125 ... 250 AA

Номинальное давление
PN 16/40 или класс 150/300

Диапазон измерения
Рекомендуемое давление для манометров NS 63, 100, 160 или для датчиков давления, 

Диапазон давления 0 ... 0,6 до 0 ... 40 бар

Корпус и материал смачиваемых частей
Нержавеющая сталь (AISI 316L)

Присоединение к средству измерения
Манометр или датчик приварены напрямую, датчик давления процесса с резьбовым переходником

Опции

Присоединение к процессу

  • Большие номинальные размеры
  • Другие типы фланцевых присоединений - по запросу
  • Уплотнительная поверхность по EN 1092-1, Форма B2 или по ASME B 16.5, RF 125 AA, 500 AA, RFSF; EN 1092-1 паз и шпонка; выступ и углубление; ASME B 16.5 канавка стопортного кольца форма RJF (ограничен для отдельных материалов, необходимо уточнение)
  • Одобрение для применения в Зонах 0 (пламегаситель)

Материал смачиваемых частей

  • Нержавеющая сталь 1.4571, 1.4435, 1.4541, Монель, Хастеллой B3, C4, C22, C276, тантал

Присоединение к измерительному инструменту

  • Капилляр, при заказе укажите: длину капилляра
  • Охлаждающий элемент (для прямого присоединения к манометру и температы передающей жидкости > +140 °C)

Капилляр

  • Стандартные длины от 1 до 15 м
  • Мягкий полиэтилен или PTFE покрытие
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.