Модель A2G-30

Манометр с наклонной трубкой

Для вентиляции и кондиционирования

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Для сухих, чистых и неагрессивных газов, для воздуха
  • Контроль вентиляторов, компрессоров и фильтров в водоснабжении, отоплении и кондиционировании, а также для чистых помещений

Особенности

  • Простота в установке
  • Быстрый монтаж и демонтаж
  • Защита от утечек
  • Удобная шкала для считывания измерений

Описание

Погрешность
5 Па / 25 Па

Класс точности
0 … 600 Па

Максимальное давление
200 кПа (2 бар)

Рабочая температура
Окружающая среда: -40 … +60 °C
Измеряемая среда: -40 … +60 °C

Степень защиты
IP54 согласно EN 60529 / lEC 529

Масса
420 гр

Манометр с наклонной трубкой
  • Манометр с наклонной трубкойMeasuring instruments for ventilation and air-conditioning
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.