Модель A2G-15

Дифференциальный манометр с аналоговым выходным сигналом

Для вентиляции и кондиционирования

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Для сухих, чистых, неагрессивных газов, обычно для воздуха
  • Мониторинг вентиляторов и воздуходувов
  • Контроль перепада давления на фильтрах
  • Контроль избыточного давления
  • Для измерения очень низкого давления

Особенности

  • Настройка нуля спереди
  • Простой монтаж и демонтаж
  • Конструкция из двух частей (чувствительный элемент и корпус)
  • С дополнительным электрическим выходным сигналом

Описание

Исполнение
Соответствуем EN 837-3 и правилам (VAC

Номинальный размер, мм
110

Класс точности
±3 %
(±5 % для диапазона ≤ 0 ... 125 Па)

Диапазон измерения
0 … 50 Па до 0 … 12500 Па
-25 … +25 Па до -1500 … +1500 Па
другие диапазоны измерения по запросу

Рабочее давление
Постоянное: весь диапазон измерений
Переменное: весь диапазон измерений

Допустимая перегрузка
20 кПа

Максимальное рабочее давление (статическое давление)
20 кПа

Допустимая температура
Окружающая среда: -30 ... +80 °C
Измеряемая среда: -16 … +50 °C

Влияние температуры
Дополнительная температурная погрешность при изменении температуры окружающей среды (+20 °C): максимум ±0,5 %/10 K диапазона измерений

Степень защиты
IP54 согласно EN 60529 / lEC 529

Дифференциальный манометр с аналоговым выходным сигналом
  • Дифференциальный манометр с аналоговым выходным сигналомMeasuring instruments for ventilation and air-conditioning
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.