Модель 612.20

Манометр с мембранной коробкой, для низких диапазонов давления, медный сплав

Нержавеющая сталь, НР 63, 100 и 160мм

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Прочная конструкция и степень защиты IP 54
  • Для газообразных, сухих и неагрессивных сред
  • Медицинское, вакуумное, экологическое и лабораторное оборудование для анализа содержимого и контроля фильтрации

Особенности

  • Подстройка нуля на стекле
  • Корпус из нержавеющей стали
  • По запросу специальные расположения присоединений
  • Низкие диапазоны шкал от 0 ... 6 мбар

Описание

Исполнение
EN 837-3

Номинальный размер, мм
63, 100, 160

Класс точности
1,6

Диапазоны шкал
НР 63: 0 ... 25 мбар до 0 ... 600 мбар
НР 100: 0 ... 10 мбар to 0 ... 600 мбар
НР 160: 0 ... 6 мбар to 0 ... 600 мбар
а также соответствующие вакууметрические и мановакууметрические диапазоны

Ограничение давления
Постоянное: предельное значение шкалы
Переменное: 0,9 x диапазона

Рабочая температура
Окружающей среды:
-20 … +60 °C
Измеряемой среды:
+100 °C максимально
+ 80 °C максимально (для НР 100 and 160 радиальное расположение)

Влияние температуры
Дополнительная температурная погрешность при измерении температуры окружающей среды +20 °C: не более ±0,6 % диапазона измерений на 10 K

Степень защиты
IP 54 по EN 60529 / lEC 529

Манометр с мембранной коробкой, для низких диапазонов давления, медный сплав
  • Манометр с мембранной коробкой, для низких диапазонов давления, медный сплав
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.