Our website uses cookies. By continuing to use it, you agree to their use.
Решение задач по измерению давления, температуры, силы, уровня и расхода, калибровочным приборам и элегазовому оборудованию SF6 от WIKA - это неотъемлемые компоненты бизнес-процессов наших клиентов.
Поэтому мы видим себя не просто поставщиком средств измерений, а компетентным партнером, который может предложить комплексные решения - решения, учитывающие все индивидуальные особенности и требования каждого клиента.
Вернуться к обзору
Квадратный корпус, для монтажа в панель
В основе конструкции манометров моделей 614.11 и 634.11 лежит проверенная временем измерительная система с мембранной коробкой. Данный принцип измерения очень хорошо зарекомендовал себя для низких значений давления. При воздействии давления расширение коробчатого чувствительного элемента, пропорциональное приложенному давлению, через систему тяг передается на стрелочный индикатор.
Модульная конструкция допускает использование различных комбинаций материалов корпуса, технологических присоединений, номинальных диаметров и диапазонов измерения. Благодаря такому разнообразию вариантов конструкций и присоединению сзади прибор подходит для монтажа в панель в самых разных промышленных применениях.
Модель 910.11
Латунь, сталь или нержавеющая сталь
Модель 910.10
Модель 910.17
Для измерительных приборов и аксессуаров
Модель 910.14
Для приборов измерения давления
Модель A2G-10
Для вентиляции и кондиционирования, НР 110мм
Модель A2G-05
Версия Eco, для вентиляции и кондиционирования, НР 110мм
Модель A2G-15
Для вентиляции и кондиционирования
Модель 612.20
Нержавеющая сталь, НР 63, 100 и 160мм
Модель 611.13
Пластиковый корпус, НР 50 и 63мм
Модели 611.10, 631.10
Стандартная версия, НР 50 и 63мм
В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".
Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.
Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:
Адрес электронной почты недействителен.
Примечание: В вашем запросе нет ни одного артикула. Вы можете добавить любой артикул с продуктовых страниц в вашу папку Избранное. Для этого выберите нужный артикул в таблице.
Достигнуто максимальное количество записей.
Для получения индивидуального предложения нам необходима дополнительная информация от вас.