Our website uses cookies. By continuing to use it, you agree to their use.
Решение задач по измерению давления, температуры, силы, уровня и расхода, калибровочным приборам и элегазовому оборудованию SF6 от WIKA - это неотъемлемые компоненты бизнес-процессов наших клиентов.
Поэтому мы видим себя не просто поставщиком средств измерений, а компетентным партнером, который может предложить комплексные решения - решения, учитывающие все индивидуальные особенности и требования каждого клиента.
Вернуться к обзору
Версия Eco, для вентиляции и кондиционирования, НР 110мм
Манометр дифференциального давления модели A2G-05 используется для контроля перепада давления в вентиляционных системах и системах кондиционирования воздуха. Диапазон измерения от 0 … 100 Па до 0 … 6000 Па. Диапазоны мановакуумметрического давления от -50 … +50 Па до -500 … +1500 Па.
Раздельная конструкция рабочей камеры измерения давления и индикации обеспечивает защиту от попадания и оседания загрязнений из воздуха на обратной стороне стекла. Манометры дифференциального давления поставляются с двумя классами пылевлагозащиты, IP54 или IP65, а также в двух вариантах монтажа.
Благодаря минимальной погружной длине манометр дифференциального давления модели A2G-05 Eco в данном исполнении идеально подходит для монтажа заподлицо в двери, панели и стены.
В зависимости от положения резьбового канта прибор может монтироваться с помощью одних и тех же компонентов в стенку толщиной 2 … 10 мм или 29 … 50 мм. Версия с данным типом монтажа привлекательна благодаря быстрому монтажу без использования специального инструмента.
Модель A2G-mini
Для вентиляции и кондиционирования, НР 63мм
Модель A2G-30
Для вентиляции и кондиционирования
Модели 611.10, 631.10
Стандартная версия, НР 50 и 63мм
Модель 632.51
Для промышленного применения, высокая перегрузочная способность
Модель 611.13
Пластиковый корпус, НР 50 и 63мм
Модель A2G-15
В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".
Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.
Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:
Адрес электронной почты недействителен.
Примечание: В вашем запросе нет ни одного артикула. Вы можете добавить любой артикул с продуктовых страниц в вашу папку Избранное. Для этого выберите нужный артикул в таблице.
Достигнуто максимальное количество записей.
Для получения индивидуального предложения нам необходима дополнительная информация от вас.