Our website uses cookies. By continuing to use it, you agree to their use.
Решение задач по измерению давления, температуры, силы, уровня и расхода, калибровочным приборам и элегазовому оборудованию SF6 от WIKA - это неотъемлемые компоненты бизнес-процессов наших клиентов.
Поэтому мы видим себя не просто поставщиком средств измерений, а компетентным партнером, который может предложить комплексные решения - решения, учитывающие все индивидуальные особенности и требования каждого клиента.
Вернуться к обзору
Для вентиляции и кондиционирования, НР 63мм
Модель A2G-mini используется для контроля дифференциального давления в фильтрующих элементах устройств централизованной подачи воздуха малых и средних объемов. К другим вариантам использования относятся промышленные устройства вытяжной вентиляции и пылеуловители, а также промышленные стерильные помещения. Компактность данной модели и монтаж на панели заподлицо позволяют достичь оптимальной компоновки вентиляционного оборудования шкафного исполнения.
Цельнометаллическая конструкция – с корпусом из нержавеющей стали, измерительной системой и механизмом из медного сплава – гарантирует максимальную гигиеничность. Благодаря использованию материалов, не содержащих силикон, прибор можно использовать в производстве красок и связанных с ним применениях.
Высокая степень пылевлагозащиты IP68 и устойчивое к УФ-излучению смотровое стекло позволяют использовать прибор вне помещений.
Модель A2G-05
Версия Eco, для вентиляции и кондиционирования, НР 110мм
Модель A2G-15
Для вентиляции и кондиционирования
Модель A2G-90
Measuring instruments for ventilation and air-conditioning
В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".
Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.
Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:
Адрес электронной почты недействителен.
Примечание: В вашем запросе нет ни одного артикула. Вы можете добавить любой артикул с продуктовых страниц в вашу папку Избранное. Для этого выберите нужный артикул в таблице.
Достигнуто максимальное количество записей.
Для получения индивидуального предложения нам необходима дополнительная информация от вас.