Модель B1940

Аналоговый кабельный усилитель

Для измерительных мостов тензорезистивных датчиков силы

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Машиностроение и производство установок
  • Автоматизация производства
  • Промышленные технологии взвешивания


Особенности

  • Высокая точность
  • Входной сигнал: резистивный мост тензодатчика деформации; выходной сигнал 0/4 ... 20 мА или 0 ... 10 В пост. тока
  • Длина кабеля между усилителем и считывающим устройством: до 100 м
  • Компактная конструкция
  • Пылевлагозащита IP67


Описание

Аналоговый кабельный усилитель модели B1940 предназначен для обеспечения возможности использования выходного сигнала тензодатчиков индикаторами или контроллером.

Компактный корпус можно закрепить практически в любом месте простым винтовым зажимом. Корпус имеет класс пылевлагозащиты IP67 и поэтому подходит для работы в неблагоприятных условиях окружающей среды.

Возможно подключение любых преобразователей силы с питанием от источника постоянного тока. Объединение кабельного усилителя с тензодатчиком позволяет настроить данное средство измерения в соответствии с пожеланиями заказчика.

Напряжение питания 18 ... 30 В постоянного тока позволяет осуществлять подключение напрямую к ПЛК. Обычно используется напряжение питания 24 В. Аналоговый выход дает возможность обработки сигнала непосредственно в ПЛК.

Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.