Модели CPH6200, CPT6200

Переносной индикатор давления

С внешним эталонным датчиком давления

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Организации, предоставляющие услуги по калибровке/сервисные компании
  • Лаборатории и мастерские
  • Контроль качества

Особености

  • Цифровой индикатор со сменными датчиками давления (plug-and-play)
  • Диапазон измерений от 0 ... 25 мбар до 0 ... 1000 бар (от 0 ... 0,4 psi до 0 ... 14500 psi)
  • Давление: положительное и отрицательное избыточное, абсолютное и  дифференциальное
  • Погрешность: 0,2 %, опционально 0,1 % (с сертификатом калибровки)
  • Может поставляться в комплекте с программным обеспечением и полным сервисным комплектом (с насосами)

Описание

Широкие возможности применения
Для переносного цифрового прибора измерения давления модели CPH6200 поставляются датчики давления из нержавеющей стали с диапазоном измерения до 1000 бар (14500 psi). Поэтому он особенно хорошо подходит для работы в качестве тестового для таких применений как технологические процессы, машиностроение и т. д. Цифровой индикатор автоматически определяет диапазон измерения подключенного датчика давления и обеспечивает высокую точность измерения давления.

Выполняемые функции
СРН6200 может использоваться для измерения как избыточного, так и абсолютного давления. Измерение дифференциального давления производится при использовании 2-канальной версии СРН6200-S2 с двумя подключенными эталонными датчиками давления. Можно выбрать проведение измерений в следующих единицах: бар, мбар, psi, Па, кПа, МПа, мм рт.ст. или дюйм рт.ст.

CPH6200В можно успешно использовать в самых разных применениях благодаря встроенному регистратору данных и другим функциям, таким как Минимум, Максимум, Удержание, Тарирование, настройка точки нуля, сигналы тревоги, выключение питания, определение пикового значения (до 1000 измерений/с), усредняющий фильтр и т.д.

Программное обеспечение
В дополнение к программному обеспечению регистратора данных GSoft, позволяющему представить зарегистрированные данные в табличном и графическом виде, имеется калибровочное программное обеспечение WIKA-Cal для выполнения процедуры калибровки. Кроме того, WIKA-CAL также позволяет выполнять калибровку с ПК, управлять калибровкой и данными прибора в базе данных SQL. Для передачи данных используется интерфейс USB.

Переносной индикатор давления
  • Переносной индикатор давления
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.