Модель CPH6300

Цифровой датчик давления

Переносной, 1- или 2-канальное исполнение

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Цифровой датчик давления применение

  • Метрологические службы организаций
  • Контрольно-измерительные лаборатории
  • Обеспечение качества
  • Проверка герметичности

Цифровой датчик давления особенности

  • Прочный, влагостойкий цифровой индикатор со сменными эталонными датчиками давления (plug-and-play)
  • Диапазон измерений от 0 ... 25 мбар до 0 ... 1000 бар (от 0 ... 0,4 psi до 0 ... 14500 psi)
  • Давление: положительное и отрицательное избыточное, абсолютное и  дифференциальное
  • Погрешность: 0,2 %, опционально 0,1 % (с сертификатом калибровки)
  • Может поставляться в комплекте с программным обеспечением и полным сервисным комплектом (с насосами)


Цифровой датчик давления описание

Цифровой датчик давления имеет широкие возможности применения
Для модели CPH6300 поставляются датчики давления из нержавеющей стали с диапазоном измерения до 1000 бар (14500 psi). Прочная влагостойкая конструкция позволяет использовать цифровой датчик  давления модель CPH6300 в неблагоприятных условиях окружающей среды. Цифровой индикатор автоматически определяет диапазон измерения подключенного датчика давления и обеспечивает высокую точность измерения давления.

Цифровой датчик давления выполняет следующие функции

Модель СРН6300 цифровой датчик давления может использоваться для измерения как избыточного, так и абсолютного давления. Измерение дифференциального давления производится при использовании 2-канальной версии СРН6300-S2 с двумя подключенными эталонными датчиками давления. Можно выбрать проведение измерений в следующих единицах: бар, мбар, psi, Па, кПа, МПа, мм рт.ст., дюйм рт.ст., м вод.ст. и одна пользовательская единица измерения.

Цифровой датчик давления CPH6300В можно успешно использовать в самых разных применениях благодаря встроенному регистратору данных и другим функциям, таким как Минимум, Максимум, Удержание, Тарирование, настройка нулевой точки, сигналы тревоги, выключение питания, определение пикового значения (до 1000 измерений/с), усредняющий фильтр и т.д. Цифровой датчик давления СPH6300 имеет большой индикатор с подсветкой, а также отличается длительным временем автономной работы от батареи.

Программное обеспечение
В дополнение к программному обеспечению регистратора данных GSoft, позволяющему представить зарегистрированные данные в табличном и графическом виде, имеется калибровочное программное обеспечение WIKA-Cal для выполнения процедуры калибровки.Кроме того, WIKA-CAL также позволяет выполнять калибровку с ПК, управлять калибровкой и данными прибора в базе данных SQL. Для передачи данных используется интерфейс USB.

.

Цифровой датчик давления,  модель CPH6300

Цифровой датчик давления, модель CPH6300

  • Цифровой датчик давления,  модель CPH6300
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.