Модель CPT6030

Аналоговый датчик давления

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Калибровочная техника
  • Высокоточный контроль давления
  • Измерение давления в критичных применениях
  • Контрольно-измерительная аппаратура


Особенности

  • Метрологическая погрешность: 0,025 % от ВПИ на выходе 4 ... 20 мА
  • Диапазон измерения: 25 мбар ... 1001 бар [10 inHO ... 15015 psi]
  • Напряжение питания: 15 ... 28 В пост. тока
  • Температурная компенсация: -20 ... +75 °C [-4 ... +167 °F]
  • Соответствует NAMUR NE43

Описание

Аналоговый датчик давления CPT6030 представляет собой автономный прибор измерения давления, позволяющий выполнять высокоточные измерения давления с 2-проводной схемой соединений и выходом 4 ... 20 мА. В датчике использован силиконовый чувствительный элемент с малым гистерезисом с электронной компенсацией нелинейности во всем диапазоне температуры компенсации.

CPT6030 имеет характеристическую кривую, позволяющую измерять давление во всем диапазоне давления и диапазоне температурной компенсации с точностью 0,025 % от ВПИ. К данным характеристикам относятся линейность, гистерезис, воспроизводимость дрейфа и неопределенность образца во всем диапазоне температур. Также прибор имеет выход, обновляемый со скоростью 21 показание в секунду (47 мс).

Применение
Аналоговый датчик давления можно использовать как компактный калибровочный прибор для верификации и настройки промышленных и технологических преобразователей давления. CPT6030 может также использоваться для OEM-применений. Примерами являются:

  • Калибраторы расхода, калибраторы влажности, регуляторы давления
  • Для калибровки аэродинамических труб, а также для проверки автомобильных датчиков
  • В авиационной и космической промышленности, гидрологии и океанографии

Также аналоговый датчик давления применяется там, где требуются высокоточные измерения давления и сохранение точности после проведения калибровки в течение длительного времени. Прибор можно использовать в качестве эталона при калибровке методом сравнения или в зонах калибровки и испытаний промышленных предприятий.

Функции
CPT6030 – это компактный датчик давления, данные калибровки и компенсации которого постоянно хранятся на плате датчика. Для установки и настройки нуля и шкалы его можно конфигурировать через цифровой интерфейс RS-232. Датчик можно сконфигурировать для измерения избыточного, абсолютного или мановакуумметрического давления в диапазоне 25 мбар ... 1001 бар [10 inH₂O ... 15015 psi] и межповерочным интервалом 365 дней. Питание аналогового датчика давления осуществляется от источника напряжением 15 ... 28 В пост. тока, что делает его достаточно гибким для использования в широком диапазоне применений.

Конструкция
Конструкция и части, контактирующие с измеряемой средой, из нержавеющей стали 316L дают преимущества при использовании в коррозионной или влажной окружающей среде. Компактные размеры позволяют использовать датчик во многих OEM-применениях. Технологическое присоединение и корпус могут быть выполнены по спецификации заказчика для обеспечения полного соответствия конкретному применению. Стандартные фитинги можно легко заменить, используя соединение SAE J514/JIC или Autoclave® F250C.

Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.