Our website uses cookies. By continuing to use it, you agree to their use.
Решение задач по измерению давления, температуры, силы, уровня и расхода, калибровочным приборам и элегазовому оборудованию SF6 от WIKA - это неотъемлемые компоненты бизнес-процессов наших клиентов.
Поэтому мы видим себя не просто поставщиком средств измерений, а компетентным партнером, который может предложить комплексные решения - решения, учитывающие все индивидуальные особенности и требования каждого клиента.
Вернуться к обзору
С емкостной керамической измерительной ячейкой
Благодаря наличию выходных сигналов 4 ... 20 мА, 4 ... 20 мА HART®, PROFIBUS® PA или FOUNDATION Fieldbus™, в сочетании с искробезопасным исполнением или взрывонепроницаемой оболочкой (в соответствии с ATEX и IECEx), модель CPT-2x идеально подходит для применений с повышенными требованиями к качеству измерений.
Надежность и высокая точность Емкостная керамическая измерительная ячейка обеспечивает более точные результаты измерения, особенно в малых диапазонах измерения. Благодаря специальной конструкции уплотнения данные приборы применимы в любых отраслях промышленности. Имеется семь вариантов исполнения корпуса, благодаря чему всегда можно выбрать вариант, наиболее подходящий к конкретным условиям эксплуатации.
Корпус может поворачиваться на 330° и изготавливаться из пластмассы, алюминия или нержавеющей стали. Для удовлетворения самым взыскательным требованиям в пищевой и фармацевтической промышленности поставляется корпус из нержавеющей стали (316L) с электрохимической полировкой.
Простота конфигурирования и эксплуатации Обслуживание и конфигурирование прибора выполняется с помощью опционального модуля управления и индикации, который может устанавливаться в четырех положениях. Рабочее меню имеет интуитивно понятную структуру стандартно на тринадцати языках. В качестве альтернативы операционные параметры могут устанавливаться с помощью свободно распространяемого конфигурационного программного обеспечения PACTware™. Управляющая программа DTM прибора облегчает интеграцию в соответствующие системы управления процессом.
Модели IV20, IV21
2-вентильный блок
Модель 910.17
Для измерительных приборов и аксессуаров
Модели IBS3, IBJ4
Для отбора пробы и инжекции
Модель 910.14
Для приборов измерения давления
Модель IVM
Исполнение для промышленного использования и измерительной аппаратуры
Модели IBF2, IBF3
С фланцевым присоединением
Модели IV10, IV11, IV19, IV1A, IV1B, IV1N
Модели IBM2, IBM3
С резьбовым присоединением
Модель PU-H
Модем VIATOR® HART®
Модели IPT-20, IPT-21
Со сварной металлической измерительной ячейкой
Модели UPT-20, UPT-21
С портом для отбора давления или открытой мембраной
В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".
Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.
Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:
Адрес электронной почты недействителен.
Примечание: В вашем запросе нет ни одного артикула. Вы можете добавить любой артикул с продуктовых страниц в вашу папку Избранное. Для этого выберите нужный артикул в таблице.
Достигнуто максимальное количество записей.
Для получения индивидуального предложения нам необходима дополнительная информация от вас.