Модель F1811

Тензодатчик сжатия

Стандартное исполнение до 300 кН

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Контрольно-измерительное оборудование
  • Поточные линии
  • Прессы
  • Весовые платформы для грузовых автомобилей


Особенности

  • Диапазоны измерения от 0 ... 2,5 до 0... 300 кН
  • Относительная ошибка линеаризации 0,1 % Fном
  • Исполнение из нержавеющей стали, полностью сварная конструкция
  • Небольшая монтажная высота, легкость установки
  • IP67


Описание

Преобразователь силы модели F1811 благодаря компактной конструкции очень часто используется в таких промышленных применениях, как поточные линии и устройства управления. Шаровидный сегмент (сферическая поверхность приложения силы) позволяет обеспечить очень простое приложение силы.

Данные тензодатчики используются для определения сил сжатия в самых разнообразных применениях, они подходят для статических и динамических измерений.

Примечание
Во избежание перегрузки следует выполнять электрические соединения преобразователя силы в процессе сборки и контролировать измеренное значение.

При установке преобразователя силы следует внимательно следить, чтобы опорная поверхность была ровной.

Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.