Модель F1211

Тензодатчик сжатия

до 1 000 кН

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Тензодатчик сжатия применение

  • Проектирование установок и производственных линий
  • Контрольно-измерительное оборудование
  • Специальное оборудование и машиностроение
  • Контроль силы запрессовки и сил натяжения тросов

Тезнодатчик сжатия особенности

  • Диапазоны измерения от 0 ... 1 кН до 0 ... 1000 кН
  • Для измерения силы сжатия
  • Легкость приложения нагрузки, простота установки
  • Класс пылевлагозащиты IP67
  • Относительная ошибка линеаризации 0,3 % Fnom (опционально 0,1 % Fnom)

Тензодатчик сжатия описание

Тензодатчик сжатия используется для определения силы сжатия в самых разнообразных применениях и подходит как для статических, так и для динамических измерений.

Электрический тензодатчик сжатия F1211 изготавливается из нержавеющей стали и позволяет измерять высокие статические нагрузки до 1000 кН. Данное изделие имеет диапазон номинальных нагрузок от 1 кН до 1000 кН. За счет своих небольших размеров наш тензодатчик сжатия очень часто используется в промышленных применениях, в лабораториях и на испытательных полигонах. Благодаря опциональной возможности увеличения точности до 0,1 % данный тензодатчик сжатия можно использовать в промышленном весовом оборудовании. Наличие сферического сегмента (шарообразная форма точки приложения силы) облегчает приложение силы. Стандартно тензодатчик сжатия устанавливается в горизонтальном положении.

Тензодатчик сжатия является прочным, брызгозащищенным изделием, которое надежно работает даже в экстремальных условиях эксплуатации.

Путем расстройки измерительного моста с помощью встроенного регулируемого шунтирующего резистора обеспечивается дополнительная функция контроля калибровки (доп. сигнал 100%).

Для предотвращения перегрузки в процессе установки полезно выполнять электрические соединения тензодатчика сжатия и контролировать измеренные значения.

Вектор силы, воздействующий на тензодатчик сжатия, должен быть направлен строго по направлению оси тензодатчика. Тензодатчик сжатия следует устанавливать на горизонтальной поверхности.

Специальная информация

  • Контроль калибровки (дополнительный сигнал 100 %)
  • Подходящая тяговая цепь
  • Подходящие нажимные плиты: см. дополнительное оборудование
  • 6-проводная схема соединения
  • Относительная ошибка линеаризации 0,1% Fnom

Тензодатчик сжатия, модель F1211

Тензодатчик сжатия, модель F1211

  • Тензодатчик сжатия, модель F1211
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.