Модель F1119

Гидравлический преобразователь силы сжатия

Тестовый динамометр для определения сжимающего усилия до 120 кН

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Измерение силы сжатия в тисках и обжимных инструментах
  • Производство установок
  • Создание технологической оснастки
  • Специальное машиностроение
  • Контрольно-измерительные системы


Особенности

  • Диапазоны измерения от 0 ... 320 Н до 0 ... 120 кН
  • Плоский корпус для получения стабильных результатов измерений
  • Относительная ошибка линеаризации ±1,0 ... 1,6 % Fном с аналоговым манометром, ±0,5 % Fном с цифровым манометром или датчиком давления1)
  • Не требуется источник питания
  • 5-летняя гарантия на герметичность2)


Описание

Гидравлический преобразователь силы модели F1119 (номинальный диаметр 20) позволяет просто и экономически эффективно выполнять измерения усилия сжатия тисков и отображать измеренное значение силы в диапазоне от 320 Н до 120 кН. Низкопрофильный корпус данного преобразователя силы обеспечивает стабильные результаты измерения.

Для измерения силы используется гидравлический принцип: сила, действующая на поршень, приводит к увеличению давления, которое отображается подключенным индикатором. Шкала индикатора может иметь градуировку в различных единицах измерения, например, Н, кН, кг, т.

Гарантия герметичности
Гарантия на герметичность гидравлического прибора для измерения силы увеличена до 5 лет2). В случае обнаружения утечек преобразователь силы будет отремонтирован бесплатно.

1) Для значений номинальной силы менее 500 Н относительная ошибка линеаризации составляет ±1,6 % Fном для всех подключенных измерительных приборов.
2) Использование прибора для измерения силы по назначению является необходимым условием для расширенной 5-летней гарантии.

Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.