Модель F1224

Миниатюрный тензодатчик сжатия от 1 кН

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Проектирование установок и приборостроение
  • Управление усилием запрессовки и штамповки
  • Контрольно-измерительная аппаратура
  • Испытательные стенды


Особенности

  • Диапазоны измерения от 0 … 1 кН до 0 ... 500 кН
  • Легкость приложения силы
  • Компактная конструкция, имеющая небольшие габаритные размеры
  • Пылевлагозащита IP65
  • Относительная погрешность нелинейности 1 % Fnom


Описание

Миниатюрный тензодатчик сжатия предназначен для применения в условиях ограниченного пространства. Они используются для определения силы сжатия в самых разных применениях и подходят для статических и динамических измерений в лабораториях и испытательных стендах.

Сферический купол (сферическая поверхность приложения силы) позволяет очень легко прикладывать усилие. Обычное монтажное положение преобразователя силы горизонтальное или вертикальное. Преобразователь силы имеет защиту от водяных брызг и надежно работает даже в суровых условиях эксплуатации.

Примечание
Для предотвращения перегрузки полезно выполнять электрические соединения тензодатчика непосредственно в процессе установки и контролировать измеренные значения. Тензодатчики должны монтироваться на горизонтальной, гладкой и достаточно твердой поверхности. Сила к тензодатчику прикладывается в зоне сферической части, вертикально по оси тензодатчика.

Опции

Высокотемпературное исполнение с расширенным диапазоном номинальных температур

  • Кабельный усилитель с выходом 4 ... 20 мА или 0 ... 10 В
  • Кабели другой длины

Миниатюрный тензодатчик сжатия от 1 кН
  • Миниатюрный тензодатчик сжатия от 1 кН
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.