Модель F1222

Тензометрический датчик сжатия

от 10 Н, компактная конструкция

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Тензометрический датчик применение

  • Строительство сооружений и аппаратостроение
  • Системы измерения и управления
  • Испытательные стенды
  • Контроль силы запрессовки и осевых соединяющих усилий


Тензометрический датчик особенности

  • Диапазоны измерения от 0 ... 10 до 0 ... 5000 Н
  • Легкость приложения силы, простота установки
  • Компактная конструкция с малыми габаритными размерами, небольшая высота установки
  • Класс пылевлагозащиты IP65
  • Относительная ошибка линеаризации 1 % Fnom


Тензометрический датчик описание

Компактный тензометрический датчик сжатия предназначен для монтажа в ограниченном пространстве и в зависимости от номинального усилия имеет высоту от 3 до 7 мм и массу от 1 до 10 г (от 9 до 18 г с учетом кабеля). Он используются для определения силы сжатия в широком спектре применений и подходит для статических и динамических измерений, например, в лабораториях и на испытательных полигонах.

Наличие сферического сегмента (шарообразная форма точки приложения силы) облегчает приложение силы. Обычно тензометрический датчик устанавливается в горизонтальном или вертикальном положении. Тензодатчик сжатия является прочным, брызгозащищенным изделием, которое надежно функционирует даже в экстремальных условиях эксплуатации.

Данные компактные тензодатчики сжатия с IP65 рассчитаны на номинальную нагрузку от 10 до 5 кН. Тензометрический датчик изготавливается из нержавеющей стали и опционально имеет электрическое соединение.

Тензометрический датчик серии F1222 используется, например, в упаковочных машинах. Одним из примеров является упаковка препаратов в фармацевтической отрасли. В таком применении крайне важно точное измерение и контроль сил. При измерении силы необходимо учитывать многочисленные требования, такие как строгие гигиенические нормы, высокие температуры и высокая пропускная способность. Тензометрический датчик сжатия модели F1222 соответствует всем предъявляемым требованиям.

Другая область применения - технология стыковки и тестирования. Здесь тензодатчик сжатия данной серии используется, например, для измерения усилий захвата.

Примечание
Для предотвращения перегрузки желательно выполнять электрическое подключение преобразователя силы в процессе установки, непрерывно контролируя измеренное значение. Установку преобразователя силы следует производить только на плоской, ровной и твердой поверхности. Сила прикладывается в зоне сферической части, вертикально по оси тензодатчика.

Опции

  • Встроенное устройство защиты от перегрузки
  • Высокотемпературное исполнение с расширенным диапазоном номинальных температур
  • Кабельный усилитель с выходным сигналом 4 ... 20 мА или 0 ... 10 В
  • Кабели другой длины

Компактный тензометрический датчик сжатия, модель F1222

Компактный тензометрический датчик сжатия, модель F1222

  • Компактный тензометрический датчик сжатия, модель F1222
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.