Модель F1814

Тензодатчик сжатия

Миниатюрная конструкция до1000 Н

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Сооружение предприятий, поточные линии
  • Контрольно-измерительное оборудование
  • Точное машиностроение
  • Оборудование для испытания материалов
  • Лаборатории


Особенности

  • Диапазоны измерения от 0 ... 30 Н до 0 ... 1000 Н
  • Относительная ошибка линеаризации 1 % Fном
  • Исполнение из нержавеющей стали или алюминия
  • IP65
  • Небольшая монтажная высота, легкость установки


Описание

Миниатюрный преобразователь силы модели F1814 с диапазоном измерения до 1000 Н особенно хорошо подходит для использования в местах с критичным монтажным пространством.

Благодаря очень малым габаритным размерам и монолитной конструкции данный преобразователь силы, изготовленный из нержавеющей стали или алюминия, можно использовать в самых разнообразных промышленных применениях, в испытательном оборудовании и лабораториях.

Примечания
Во избежание перегрузки следует выполнять электрические соединения преобразователя силы в процессе сборки и контролировать измеренное значение.

Измеряемая сила должна прикладываться к центру, не допускается воздействие поперечных сил. При установке преобразователя силы следует внимательно следить, чтобы опорная поверхность была ровной.

Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.