Модель F2222

Преобразователь силы растяжения/сжатия

Для тестирования материалов, до 2200 кН

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Оборудование для испытания материалов
  • Приборостроение
  • Поточные линии
  • Контрольно-измерительное оборудование
  • Специальное оборудование и машиностроение

Особенности

  • Диапазоны измерения от 0 ... 22 Н до 0 ... 2200 кН (от 0 ... 5 фунтов до 0 ... 500 кфунтов)
  • Простой монтаж, небольшая монтажная высота
  • Высокая долговременная стабильность, динамическая усталостная прочность при периодическом изменении нагрузки
  • Степень пылевлагозащиты IP66
  • Относительная ошибка линеаризации 0,1 % Fном

Описание

Тензодатчики растяжения/сжатия характеризуются высокой точностью и низкопрофильной конструкцией. Их можно использовать в жестких промышленных условиях, а также в лабораториях или полевых тестах для статических и динамических измерений.

Преобразователь силы имеет сверленое отверстие по центру с внутренней резьбой для приложения силы, обладает защитой от водяных брызг и отличается надежностью даже при работе в сложных условиях эксплуатации.

Примечание
Для предотвращения перегрузки полезно выполнять электрические соединения преобразователь силы в процессе установки и контролировать измеренное значение.

Измеряемая сила должна прикладываться вертикально и не должна иметь поперечных составляющих. Преобразователи силы должны монтироваться на ровной поверхности.

Опции

  • Конструкция с резервированием со вторым измерительным мостом
  • Имеются элементы приложения силы
  • Расширенные диапазоны температуры
  • Кабельное соединение
  • Встроенный усилитель
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.