Модель F2822

Преобразователь силы растяжения/сжатия

Для тестирования материалов до 500 кН

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Контроль нагрузки в промышленных установках
  • Установки тестирования материалов
  • Производственные линии
  • Оборудование для измерения, тестирования и управления
  • Специальное оборудование и производство установок

Особенности

  • Диапазоны измерения от 0 ... 5 до 0 ... 500 кН
  • Сверхкомпактная конструкция
  • Простой монтаж, низкая высота установки
  • Пылевлагозащита IP66


Описание

Преобразователи силы растяжения/сжатия предназначены для статических и динамических измерений в прямом потоке силы. Они определяют величину силы растяжения и сжатия в самых разных применениях.

Благодаря прочности и малой высоте, преобразователи силы F2822 используются в суровых условиях промышленной эксплуатации, а также лабораториях или в ходе выполнения полевых тестов. В центре корпуса имеется отверстие с внутренней резьбой для приложения силы.

Примечание
Для предотвращения перегрузки в процессе установки полезно выполнять электрические соединения преобразователя силы и контролировать измеренные значения.

Измеряемая сила должна прикладываться перпендикулярно корпусу и по центру, без боковых составляющих. Преобразователи силы должны монтироваться на горизонтальной поверхности.

Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.