Модель F2303

Преобразователь силы растяжения/сжатия

Тонкопленочная технология, поворотная головка, до 45 кН

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Машиностроение и строительство
  • Автоматизация производства
  • Прессы, подъемные цилиндры, сварочные пистолеты, приводы
  • Химическая и нефтехимическая промышленность

 


Особенности

  • Диапазоны измерения от 0 ... 10 до 0 ... 45 кН
  • Устойчивая к коррозии конструкция из нержавеющей стали
  • Встроенный усилитель
  • Высокая долговременна стабильность, ударопрочность и виброустойчивость
  • Высокая воспроизводимость, простой монтаж

Описание

Преобразователи растяжения/сжатия предназначены для измерения статических и динамических сил в прямом потоке. Они определяют силы сжатия и растяжения в самых разнообразных применениях.

Преобразователи данной серии используются для измерения продольных сил электрических винтовых прессов, для работы системы защиты от перегрузки в подъемных цилиндрах и для измерения сил пуансонов, прессов и сварочных пистолетов. Опционально имеются соответствующие технические сертификаты и региональные нормативные документы.

Данные преобразователи силы изготовлены из высокопрочной, стойкой к коррозии нержавеющей стали 1.4542, которая полностью удовлетворяет требованиям соответствующих областей применения. Стандартно имеются выходные токовые сигналы и сигналы напряжения (4 ... 20мА/0 ... 10 В). Имеется возможность использования выходных сигналов с резервированием и поддержкой протокола CAN.

Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.