Модель F2304

Преобразователь силы растяжения/сжатия

Тонкопленочная технология, до 50 кН

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Машиностроение и создание оборудования
  • Автоматизация производства
  • Прессы, подъемные цилиндры, сварочные пистолеты, приводы
  • Химическая и нефтехимическая промышленность


Особенности

  • Диапазоны измерения от 0 ... 1 кН до 0 ... 50 кН
  • Конструкция из стойкой к коррозии нержавеющей стали
  • Встроенный усилитель
  • Высокая долговременная стабильность, высокая ударопрочность и вибростойкость
  • Высокая воспроизводимость, простой монтаж


Описание

Преобразователи силы растяжения/сжатия предназначены для статических и динамических измерений в прямом потоке силы. Они определяют силы натяжения и сжатия в самых разнообразных применениях.

Преобразователи силы данной серии используются для измерения осевых сил электрических винтовых насосов, для контроля систем защиты от перегрузки в подъемных цилиндрах и для измерения силы штампов, прессов и сварочных пистолетов. Опционально поставляются технические нормативные документы и местные утверждения.

.

Данные преобразователи силы изготавливаются из высокопрочной, устойчивой к коррозии нержавеющей стали 1.4542, обладающей свойствами, идеально подходящими для областей применения данного датчика. Имеются стандартные выходы тока и напряжения (4 ... 20 мА / 0 ... 10 В). Возможно использование резервных выходных сигналов с поддержкой протокола CAN.

Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.