Модели F9304, F93C4

Преобразователь силы натяжения троса

Со встроенным усилителем до 30 т

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Защита от перегрузки
  • Измерение силы натяжения троса


Особенности

  • Диапазоны измерения от 0 ... 1 до 0 ... 30 т
  • Относительная ошибка линеаризации ≤ ±1,0 % Fном
  • Диаметр троса 8 ... 44 мм, может использоваться для модернизации
  • Материал: нержавеющая сталь, IP67
  • Опционально: выходной сигнал с резервированием, исполнение ATEX


Описание

Преобразователь силы натяжения троса со встроенным усилителем предназначен для выполнения измерений в диапазоне до 30 т и при диаметре троса 8 ... 44 мм. Также имеется Ex-исполнение.

Данный преобразователь силы является наилучшим для модернизации устройств защиты от перегрузки в существующих подъемных и крановых системах. Поэтому нет необходимости внесения изменений в конструкцию машинного оборудования, а также выполнять расчет статического режима.

Данный преобразователь силы натяжения троса предназначен для надежного и высокоточного мониторинга сил в тросе. Непременным условием является наличие точки крепления троса, так как измерения выполняются на неподвижном тросе. С этой целью после окончательного монтажа преобразователь фиксируется в нескольких точках.

Также в качестве системного решения имеется электронный модуль защиты от перегрузки.

Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.