Модель FSK01

Тестовый комплект для измерения усилия на электродах

Для сварочных клещей 10 кН, 20 кН

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Измерение усилия на электродах для оборудования точечной сварки


Особенности

  • Диапазоны измерения 10 кН, 20 кН
  • Относительная ошибка линеаризации 0,2 % Fном
  • Небольшая суммарная масса, приблизительно 6 кг
  • Запоминание максимального/минимального значения
  • Диаметр электрода 14 … 20 мм


Описание

Тестовый комплект используется для контроля усилия на электродах в оборудовании точечной сварки. Комплект состоит из преобразователя силы и индикатора. Для проверки сил, действующих между электродами, преобразователь силы монтируется между ними. Вогнутые поверхности, к которым прикладывается усилие, обеспечивают центрирование преобразователя силы. Когда сварочные электроды смыкаются, на индикаторе отображается значение приложенной силы.

Преобразователь силы имеет конструкцию тензодатчика балочного типа. Он нечувствителен к поперечным силам и моментам. Выходной сигнал по кабелю передается к индикатору. Он также используется для обеспечения преобразователя силы напряжением питания. Альтернативно питание можно подать от ПЛК.

В преобразователе силы данного типа использована проверенная технология тонкопленочных датчиков. Датчик, привариваемый лазерной сваркой, обладает всеми преимуществами традиционных приклеиваемых пленочных датчиков деформации, но лишен их основного недостатка (температурной зависимости свойств клея и ползучести).

Калибровка
Преобразователь силы и индикатор калибруются вместе как единая измерительная цепь. Каждые 12 месяцев рекомендуется повторная калибровка. WIKA может быстро и надежно выполнить такое обслуживание.

Комплектность поставки
Переносной индикатор, преобразователь силы, пластмассовый чемодан, зарядное устройство, сигнальный кабель 2 м, протокол испытаний.

Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.